SPLS025NSS CTL 3000.00

SPLS025NSS CTL 3000.00
정밀 볼 스플라인 샤프트

정밀 볼 스플라인 샤프트, 25 mm 직경, 3000.00 mm 장축

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1380.00 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
사용자 정의 길이:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  공차 ±2.0mm

끝단 기계 가공

맞춤 길이(왼쪽)가 필요합니다.


  • 폭넓은 정밀 그라운드 홈을 사용하면 하중 전달 기능을 증대할 수 있을 뿐 아니라, 더 큰 모멘트 하중을 처리할 수 있도록 강도와 강성을 개선할 수 있습니다.
  • 고딕 아치와 비슷한 홈 설계로 각도 간격을 0으로 설정하거나 백래시를 사용할 수 있어 볼 스플라인이 고정밀 응용 분야에 적합합니다.
  • 각 접촉을 40˚로 하면 홈이 최소의 마찰로 작동하면서도 최적의 민감도를 달성할 수 있습니다.
  • 단순한 볼 고정 설계를 통해 스플라인 너트를 혼잡하지 않게 제거할 수 있습니다.

측정

측정
크기 공차
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

명세서

사양
Shaft Part Number SPLS025NSS CTL 3000.00
Overall Length 3,000.00 mm (118.110 in)
Accuracy 일반
Shaft Type 고형
Spline Surface Treatment 표준
Spline Material S55C/SUJ2
Number of Grooves 4
Diameter 25 mm
Min Temperature -20 °C (-4 °F)
Max Temperature 80 °C (176 °F)

성능

속도와 길이

직경: 25 mm 길이: 3000.0 mm

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?